Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYADR200 picture- challenge-com
NSYADR200
Aszimmetrikus DIN Sín L=2000mm nem perforált
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Anwendung Többcélú
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
A sín típusa Aszimmetrikus DIN sín
Szekrény névleges méretei -
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT
Thorsman
Készülék összetétel 1 sínek
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag Galvanizált acél
Felületkezelés Nem perforált
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szekrény szerkezet elhelyezés
Beállítás Folyamatos szabályozás
25 mm-es lépésekben
Hossz 2000 mm
Magasság Névleges: 15 mm
Szélesség Névleges: 32 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 32,0 cm
1.csomag hossza 2000,0 cm
1. csomag súlya 1,45 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 7,6 cm
2. csomag szélessége 9,0 cm
2. csomag hossza 201,0 cm
2. csomag súlya 29,0 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 600
3.csomag magassága 50,0 cm
3. csomag szélessége 200,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 870,0 kg