|
|
|
NSYAEFTB
4 külső rögzítőfül
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzít? tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fali/konzolkar
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 116 mm W: 116 mm D: 62 mm
|
Szerelési hely
|
Felül és alul, a burkolat hátoldalán
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa TBS
Thorsman Thalassa TBS
|
Készülék összetétel
|
4 húz
Csavarok
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva - kívülről elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
30 kg a borítón
10 kg BE KI-re
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Nettó súly
|
0,03 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
2,500 cm
|
1. csomag súlya
|
30,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,550 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
53,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
65,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|