|
|
|
NSYAMCSF
4db DIN szerelőlemez rögzítő
|
|
|
Fő jellemzők
Category
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Anya és alátét
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLM
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Alumínium oszlop
|
Készülék összetétel
|
4 semleges/földelő fémcsík 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
4 csavar-alátétlemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
A hátlemezeken (a szekrényre heggesztve)
|
Magasság
|
80 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
3,000 cm
|
1. csomag súlya
|
58,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
13,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,500 cm
|
2. csomag hossza
|
62,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,150 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|