Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYAMPA2419TB picture- challenge-com
NSYAMPA2419TB
Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (241*192)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Hátsó csapszegek
Szerel?lemez leírás Szigetelés
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa TBS
Thorsman Thalassa TBS
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Üvegszállal töltött poliészter
Szín Szürke
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M4 menetmetsző - hátsó csapszegeken elhelyezés
Magasság Névleges: 241 mm
Valós: 1685 mm
Szélesség Névleges: 194 mm
Valós: 215 mm
Vastagság 3 mm
Nettó súly 0,12 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 17,000 cm
1.csomag hossza 21,500 cm
1. csomag súlya 120,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 20,000 cm
2. csomag szélessége 20,000 cm
2. csomag hossza 30,000 cm
2. csomag súlya 11,094 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 500
3.csomag magassága 55,000 cm
3. csomag szélessége 100,000 cm
3. csomag hossza 125,000 cm
3. csomag súlya 102,000 kg