|
|
|
NSYAMPM2924TB
Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (291*241)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerel?lemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Hátsó csapszegek
|
Szerel?lemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa TBS
Thorsman Thalassa TBS
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M4 menetmetsző - hátsó csapszegeken elhelyezés
|
Magasság
|
Névleges: 291 mm
Valós: 215 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 241 mm
Valós: 265 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Nettó súly
|
0,26 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,500 cm
|
1.csomag hossza
|
0,200 cm
|
1. csomag súlya
|
640,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
23,500 cm
|
2. csomag hossza
|
28,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,414 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
34,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
352,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|