|
|
|
NSYAMRD50357SB
Din sín 35x7,5 500mm
|
|
|
Fő jellemzők
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
A sín típusa
|
Szimmetrikus DIN
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Rögzítés
|
Menetmetsz? csavar
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Készülék összetétel
|
1 sínek
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarral - csavartípus Ø5 mm-es menetmetsző csavarok - szekrény hátsó része elhelyezés
|
Magasság
|
35 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 485 mm
Rögzítő központi részek: 464 mm
|
Mélység
|
7,5 mm
|
Vastagság
|
1 mm
|
Nettó súly
|
0,166 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,450 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
49,000 cm
|
1. csomag súlya
|
166,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
49,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
2. csomag hossza
|
4,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,660 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
10,500 cm
|
3. csomag szélessége
|
28,000 cm
|
3. csomag hossza
|
54,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,884 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|