|
|
|
NSYAS600
Alsó függőleges gyűjtősíntartó (600)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kiszolgáló tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alap
|
Anwendung
|
Prisma alkalmazás
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Alul
|
Sínpozíció
|
Függ?leges
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
Linergy Linergy TA
Linergy Linergy BW
Prisma Prisma PH
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy TA oldalsó gyűjtősín
Linergy BW oldalsó gyűjtősín
|
Készülék összetétel
|
Rögzít?elemek
1 Szigetelő rúd tartó
1 fém támasz
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Rúdtámasztó: műanyag
Fém tartószerkezet: acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szekrény alsó kerete elhelyezés
|
Magasság
|
66 mm
|
Szélesség
|
Rögzítő központi részek: 550 mm
Névleges: 600 mm
|
Mélység
|
39 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
60,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,342 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
10
|
Garancia
|
|