|
|
|
NSYBP184
hátlap SF 1800x400
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó véd?rács
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény hátoldala
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 hátsó rész
|
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus rögzített - a szekrény külső felületéről elhelyezés
|
Magasság
|
Névleges: 1800 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 400 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,500 cm
|
1.csomag hossza
|
180,000 cm
|
1. csomag súlya
|
10,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
47,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
200,000 cm
|
2. csomag súlya
|
237,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
75
|
Garancia
|
|