Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYBP224 picture- challenge-com
NSYBP224
hátlap SF 2200x400
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Hátsó véd?rács
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Szekrény hátoldala
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
Készülék összetétel Rögzít?elemek
1 hátsó rész
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus rögzített - a szekrény külső felületéről elhelyezés
Magasság Névleges: 2200 mm
Szélesség Névleges: 400 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 220,000 cm
1. csomag szélessége 38,000 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 12,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 220,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 157,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 107
Garancia
Garancia 18 months