Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYBPN126 picture- challenge-com
NSYBPN126
PanelSeT SFN hátlap 1200x600 RAL7035
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Hátsó védőrács
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions - H: 1200 mm W: 600 mm
Szerelési hely Szekrény hátoldala
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFN
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 hátsó rész
Anyag Acél
Termék súlya 141,6 kg
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus rögzített - a szekrény külső felületéről elhelyezés
Magasság Névleges: 1200 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 58,500 cm
1.csomag hossza 122,000 cm
1. csomag súlya 11,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 58,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 122,000 cm
2. csomag súlya 115,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 58
Garancia
Garancia 18 months