|
|
|
NSYBPN2012
PanelSeT SFN hátlap 2000x1200 RAL7035
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó véd?rács
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm W: 1200 mm
|
Szerelési hely
|
Szekrény hátoldala
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Készülék összetétel
|
Rögzít?elemek
1 hátsó rész
|
Anyag
|
Acél
|
Nettó súly
|
101,5 kg
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus rögzített - a szekrény külső felületéről elhelyezés
|
Magasság
|
Névleges: 2000 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1200 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
119,000 cm
|
1.csomag hossza
|
202,000 cm
|
1. csomag súlya
|
32,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
58,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
202,000 cm
|
2. csomag súlya
|
358,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|