|
|
|
NSYCAG104X95LM
Metal outlet grille cut-out 95 x 90mm ext dim 120x120mm IP23
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fém véd?borítással
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys szell?z?rendszer
|
Szerelési hely
|
Szekrény oldalai
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Készülék összetétel
|
1 fém szellőzőnyílás
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Kivágási méretek
|
95 x 104 mm
|
Magasság
|
Külső: 120 mm
|
Szélesség
|
Külső: 120 mm
|
IP védettségi szint
|
IP23
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
0,300 cm
|
1. csomag súlya
|
193,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
40,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
20,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,240 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
53,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
175,840 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
0e3a2723-dc2f-4542-9567-9297a97e929c
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|