|
|
|
NSYCAG45LP
Műanyagkopoltyússzellőzőnyílás45,5mmIP22
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLS
Thorsman Thalassa PLM
Thorsman Thalassa TBS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys szellőzőrendszer
|
Rögzítési mód
|
A kábelcsatorna léceire csiptetve
|
Készülék összetétel
|
2 műanyag anya
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PA (poliamid) 6/6
|
Szín
|
Fehér
|
Kivágási méretek
|
45.5 mm
|
Magasság
|
Külső: 55,8 mm
|
Szélesség
|
Külső: 55,8 mm
|
Mélység
|
Külső : 12,8 mm
|
IP védettségi szint
|
IP23
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
25,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
20,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,520 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
4000
|
3.csomag magassága
|
172,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
133,200 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|