Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCDS picture- challenge-com
NSYCDS
Vezetékcsatorna tartó profil sinekhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezel? tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Tartószerkezet
Termék rendeltetési helye Kábelvezeték
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SDX
Anwendung Többcélú
Rögzítés Kábelcs?
Telequick szerel?lap
Készülék összetétel 1 tartók
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag Galvanizált acél
Rögzítési mód Hátlemezekre csavarozva - műszaki oszlop elhelyezés
Magasság 55 mm
Szélesség 34 mm
Mélység 52 mm
Átmérő 6,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 2,500 cm
1.csomag hossza 11,000 cm
1. csomag súlya 48,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 13,000 cm
2. csomag szélessége 13,500 cm
2. csomag hossza 4,000 cm
2. csomag súlya 480,000 g