Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCL27L405 picture- challenge-com
NSYCL27L405
Oldalsó zár 405-ös kulccsal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzít? kiegészít?
Termék vagy alkatrész típusa Zárható fed?lap
Application Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés reteszel?rudakra
Termék kompatibilitása PLS moduláris dobozok
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Készülék összetétel 1 kulcs
1 oldalpanel
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
Zárolási típus Biztonsági kulcs
IP védettségi fok IP44
Zár típusa Henger
Kulcs száma 405
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 16,000 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 104,000 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8