Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCN20 picture- challenge-com
NSYCN20
C sín 2m 21x11x10
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Anwendung Többcélú
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
A sín típusa Szimmetrikus C-alakú
Szekrény névleges méretei -
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT
Thorsman
Készülék összetétel 1 sínek
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag Galvanizált acél
Felületkezelés Nem perforált
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Hossz 2000 mm
Magasság 21 mm
Szélesség 11 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,100 cm
1. csomag szélessége 2,100 cm
1.csomag hossza 201,000 cm
1. csomag súlya 971,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,500 cm
2. csomag szélessége 7,000 cm
2. csomag hossza 201,000 cm
2. csomag súlya 9,710 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 500
3.csomag magassága 40,000 cm
3. csomag szélessége 120,000 cm
3. csomag hossza 201,000 cm
3. csomag súlya 517,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 7
Garancia
Garancia 18 months