Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCU1K52P4RDG picture- challenge-com
NSYCU1K52P4RDG
ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 1,5kW 2P 400/460V IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve CVS
Mounting type Szekrénytet?
Termék vagy alkatrész típusa Vörösréz gy?jt?sín
Installation Beltéri tető
Termék rendeltetési helye Szekrényhez
Szerelési mód Csavarozható
Supply Voltage 380...415 V 3 fázis 50 Hz EN/IEC
400/460 V +/- 6 % 3 fázis 60 Hz UL94 (anyag V0)
Rated Power 1550 W
Hűtőképesség 1550 W 50/60 Hz L35-L50
1200 W 50/60 Hz L35-L50
Kiegészítő jellemzők
Magasság 412 mm
Szélesség 595 mm
Mélység 395 mm
[In] névleges áram 3,0 A
Indítási áram 8 A
Teljesítményigény W-ben 760 W -50/60 Hz, L35-L50
860 W -50/60 Hz, L35-L50
Energiahatékonysági tényező 2,0
Vezérlő típusa Elektronikus vezérl?
Hőmérsékletbeállítási tartomány 20…50 °C -50/60 Hz
M?ködési környezeti leveg? h?mérséklet A házon belül: 20…50 °C -50/60 Hz
Teljes áramlási sebesség: 5…55 °C -50/60 Hz
Noise level 70 dB
Nyomás 32 bar
Flow rate Belső áramkör: 850 m3/h -50/60 Hz
Külső áramkör: 850 m3/h -50/60 Hz
Nettó súly 39 kg
Hűtőgáz típusa R134a (0,267 kg)
Type of filter Kiegészítő külső áramkör szűrő
Recommended circuit breaker protection M9F23216
Védelem típusa Hővédelem a hajtáson keresztül T 3 fázis 15 A
Tekercsvédelem
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
IEC-Ex INE 16.0047X
EN
Irányelvek 2006/42/EK - gépek
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2011/65/EU - RoHS
Szabványok EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 60439
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/IEC 63000:2018
EN 14511
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP24 megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 47,000 cm
1. csomag szélessége 48,000 cm
1.csomag hossza 62,000 cm
1. csomag súlya 43,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 110,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 189,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2425