|
|
|
NSYCUHD350DG
ClimaSys CU HD hűtőegység kültéri kivitel 350kW 1P 230V IP55
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
CVS
|
Mounting type
|
Oldal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vörösréz gy?jt?sín
|
Installation
|
Kültéri oldal
|
Termék rendeltetési helye
|
Szekrényhez
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Supply Voltage
|
220...240 V kétfázisú 50 Hz EN/IEC
230 V +/- 6 % kétfázisú 60 Hz UL94 (anyag V0)
|
Rated Power
|
350 W
|
Hűtőképesség
|
350 W 50/60 Hz L35-L50
186 W 50/60 Hz L35-L50
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
460 mm
|
Szélesség
|
290 mm
|
Mélység
|
190 mm
|
[In] névleges áram
|
1,4 A
|
Indítási áram
|
3,8 A
|
Teljesítményigény W-ben
|
240 W -50/60 Hz, L35-L50
270 W -50/60 Hz, L35-L50
|
Energiahatékonysági tényező
|
1,4
|
Vezérlő típusa
|
Elektronikus vezérl?
|
Hőmérsékletbeállítási tartomány
|
20…50 °C -50/60 Hz
|
M?ködési környezeti leveg? h?mérséklet
|
A házon belül: 20…50 °C -50/60 Hz
Teljes áramlási sebesség: -20…55 °C -50/60 Hz
|
Noise level
|
55 dB
|
Nyomás
|
28 bar
|
Flow rate
|
Belső áramkör: 117 m3/h -50/60 Hz
Külső áramkör: 166 m3/h -50/60 Hz
|
Nettó súly
|
11,7 kg
|
Hűtőgáz típusa
|
R134a (0,124 kg)
|
Type of filter
|
External circuit
|
Recommended circuit breaker protection
|
M9F23116
|
Védelem típusa
|
Hővédelem a hajtáson keresztül T kétfázisú 15 A
Tekercsvédelem
|
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
IEC-Ex INE 16.0047X
EN
|
Irányelvek
|
2006/42/EK - gépek
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2011/65/EU - RoHS
|
Szabványok
|
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 60439
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/IEC 63000:2018
EN 14511
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP24 megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
52,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,500 cm
|
1.csomag hossza
|
38,000 cm
|
1. csomag súlya
|
13,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
66,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
77,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|