Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCUX1K6DG picture- challenge-com
NSYCUX1K6DG
ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 1,6kW 1P 230V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve CVS
Mounting type Oldal
Termék vagy alkatrész típusa Vörösréz gy?jt?sín
Installation Beltéri oldal
Termék rendeltetési helye Szekrényhez
Szerelési mód Csavarozható
Supply Voltage 220...240 V kétfázisú 50 Hz EN/IEC
230 V +/- 6 % kétfázisú 60 Hz UL94 (anyag V0)
Rated Power 1650 W
Hűtőképesség 1650 W 50/60 Hz L35-L50
1400 W 50/60 Hz L35-L50
Kiegészítő jellemzők
Magasság 1000 mm
Szélesség 405 mm
Mélység 225 mm
[In] névleges áram 6,0 A
Indítási áram 16,0 A
Teljesítményigény W-ben 770 W -50/60 Hz, L35-L50
880 W -50/60 Hz, L35-L50
Energiahatékonysági tényező 2,2
Vezérlő típusa Elektronikus vezérl?
Hőmérsékletbeállítási tartomány 20…50 °C -50/60 Hz
M?ködési környezeti leveg? h?mérséklet A házon belül: 20…50 °C -50/60 Hz
Teljes áramlási sebesség: 5…55 °C -50/60 Hz
Noise level 72 dB
Nyomás 30 bar
Flow rate Belső áramkör: 850 m3/h -50/60 Hz
Külső áramkör: 1200 m3/h -50/60 Hz
Nettó súly 39 kg
Hűtőgáz típusa R134a (0,323 kg)
Type of filter Kiegészítő külső áramkör szűrő
Recommended circuit breaker protection M9F23116
Védelem típusa Hővédelem a hajtáson keresztül T kétfázisú 15 A
Tekercsvédelem
Anyag Rozsdamentes acél
Szín Rozsdamentes acél
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
IEC-Ex INE 16.0047X
EN
Irányelvek 2006/42/EK - gépek
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2011/65/EU - RoHS
Szabványok EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 60439
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/IEC 63000:2018
EN 14511
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP24 megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 103,000 cm
1. csomag szélessége 27,500 cm
1.csomag hossza 43,500 cm
1. csomag súlya 42,800 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 117,400 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 153,400 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2459