Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCW46 picture- challenge-com
NSYCW46
Akril ablak IP55 400x600 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó/ablak kontakt
For enclosure nominal dimensions -
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Szerelési hely Telepítés ajtóra vagy panelre
Készülék összetétel 2 forgópánt
1 reteszel? rúd
1 rögzít? tartozékok
1 szabadon futó görg?k
Anyag Átlátszó zöld akril butadién sztirol + polikarbonát
Alumínium
Zárolási típus Bezárás retesszel
Reteszek száma 1
Kulcs száma 2233X
Kiegészítő jellemzők
Magasság 400 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 77 mm
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 65,000 cm
1. csomag szélessége 43,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 4,350 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 155,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 144,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 31
Garancia
Garancia 18 months