|
|
|
NSYCW66
Akril ablak IP55 600x600 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó/ablak kontakt
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Szerelési hely
|
Telepítés ajtóra vagy panelre
|
Készülék összetétel
|
2 forgópánt
1 reteszel? rúd
1 rögzít? tartozékok
1 szabadon futó görg?k
|
Anyag
|
Átlátszó zöld akril butadién sztirol + polikarbonát
Alumínium
|
Zárolási típus
|
Bezárás retesszel
|
Reteszek száma
|
1
|
Kulcs száma
|
2233X
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
600 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Mélység
|
77 mm
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
65,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
63,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,290 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
155,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
91,350 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|