|
|
|
NSYEB2025D8
Földelő fonat L200mm 25mm2 D8
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földel?fonat
|
Készülék összetétel
|
1 konzol a tető központi rögzítéséhez
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Ónozott réz
|
Rögzítési mód
|
A hátlemezeken - földelőcsatlakozáson elhelyezés
|
Hossz
|
200 mm
|
Szélesség
|
27 mm
|
Névleges keresztmetszet
|
25 mm²
|
Átmérő
|
8,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,500 cm
|
1. csomag súlya
|
56,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
26,000 cm
|
2. csomag súlya
|
560,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garancia
|
|