Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYEC106 picture- challenge-com
NSYEC106
Teli kábelbevezető lemez (1000*600) SF
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
Szerelési hely Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa Szabvány
Kábelbemenet Sima
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 lemezek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Szélesség Névleges: 1000 mm
Hasznos: 816 mm
Valós: 925 mm
Mélység Névleges : 600 mm
Valós : 655 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 52,000 cm
1.csomag hossza 86,000 cm
1. csomag súlya 5,940 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 82,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 188,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 42
Garancia
Garancia 18 months