Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYEC128 picture- challenge-com
NSYEC128
Teli kábelbevezető lemez (1200*800) SF
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
Szerelési hely Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa Szabvány
Kábelbemenet Sima
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 lemezek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Magasság 30 mm
Szélesség Névleges: 1200 mm
Hasznos: 1016 mm
Mélység Névleges : 800 mm
Valós : 715 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 51,500 cm
1.csomag hossza 71,500 cm
1. csomag súlya 9,180 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 83,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 197,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 65
Garancia
Garancia 18 months