|
|
|
NSYEC45
Teli kábelbevezető lemez (400*500) SF
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömít?lemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezel? tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Kábeltömítés típusa
|
Szabvány
|
Kábelbemenet
|
Sima
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
25 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 400 mm
Hasznos: 216 mm
|
Mélység
|
Névleges : 500 mm
Valós : 410 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,000 cm
|
1.csomag hossza
|
41,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,428 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
38,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
52,280 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
11
|
Garancia
|
|