|
|
|
NSYEC641
1 bemenetes kábelbevezető lemez (600*400) SF
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Kábeltömítés típusa
|
Szabvány
|
Kábelbemenet
|
1 bevezető
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
Hasznos: 416 mm
|
Mélység
|
Névleges : 400 mm
Valós : 450 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
45,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
223,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|