Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYEC751 picture- challenge-com
NSYEC751
1 bem. kábelbevezető lemez 700x500 SF
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömít?lemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezel? tartozék
Application Többcélú
Prisma alkalmazás
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFP
Szerelési hely Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa Szabvány
Kábelbemenet 1 bevezető
Készülék összetétel Rögzít?elemek
1 lemezek
15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Szélesség Névleges: 700 mm
Hasznos: 516 mm
Mélység Névleges : 500 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 25,000 cm
1.csomag hossza 55,000 cm
1. csomag súlya 3,156 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 203,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 22
Garancia
Garancia 18 months