|
|
|
NSYEX506
Hatlapfejü távtartó
|
|
|
Fő jellemzők
Category
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távtartó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Más hatszöglet? távtartó
Szerel?lemezen
Kapcsolóberendezés
|
Készülék összetétel
|
1 távtartó
|
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarozva
|
Magasság
|
50 mm
|
ISO menet
|
M6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
30,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
9,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,500 cm
|
2. csomag hossza
|
12,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,634 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|