|
|
|
NSYIN2132A1
Zár kulccsal, típus: 2132A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzít? kiegészít?
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hengeres ház
|
Application
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhet?ség? kiegészít? készlet
|
Termék kompatibilitása
|
SF, SM, SD és PLA szekrények
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
1 hengerzárbetét
2 kulcs
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Zár típusa
|
Henger
|
Kulcs száma
|
2132A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
60,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|