|
|
|
NSYLDB5
Kéttollú kulcs 5mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcs
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzít? kiegészít?
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kulcs forma beillesztéshez
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman
PanelSeT
|
Készülék összetétel
|
1 kulcs
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
47,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1200
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
71,001 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garancia
|
|