|
|
|
NSYMD33
DIN sínes szerelőkeret H300xW300 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kocsiszerkezet földel? készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
A sín típusa
|
Szimmetrikus DIN
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 300 mm W: 300 mm D: 150 mm
- H: 300 mm W: 300 mm D: 200 mm
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés
Távtartó
Lépcs?s csúszka
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thorsman Thalassa PLM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 függőleges
4 DIN sín
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Felfelé: alumínium
Sín: acél
|
Rögzítési mód
|
Csavar nélküli
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
NSYSDCR? típusú lépcs?s csúszkán, 12,5 mm-es lépésekben
|
Magasság
|
Névleges: 300 mm
Valós: 239,3 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 300 mm
Valós: 250 mm
|
Mélység
|
Valós : 30 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
31,000 cm
|
1. csomag súlya
|
624,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
300
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
200,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|