Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMF126 picture- challenge-com
NSYMF126
Mikroperforált szerelőlap 1200x600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei - H: 1200 mm W: 1200 mm
- H: 1200 mm W: 600 mm
Szerelési hely Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Lépcs?s csúszka
Szerel?lemez leírás Mikroperforálát
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 180 kg
Magasság 1165 mm
Szélesség 565 mm
Mélység 125 mm
Vastagság 2,5 mm
Nettó súly 12,578 kg
Különböző sajátosság H1200 x W1200 szekrényekkel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 55,500 cm
1.csomag hossza 115,500 cm
1. csomag súlya 11,800 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 60,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 308,000 kg