Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMF43 picture- challenge-com
NSYMF43
Perforált szerelőlap 2 mm (300*400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei - H: 400 mm W: 300 mm
- H: 300 mm W: 400 mm
Szerelési hely Lépcs?s csúszka
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Szerel?lemez leírás Mikroperforálát
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 60 kg
Magasság 250 mm
Szélesség 350 mm
Mélység 125 mm
Vastagság 1,8 mm
Nettó súly 1,36 kg
Különböző sajátosság Beépítés megfordított méretekkel rendelkező szekrényekbe
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 25,000 cm
1.csomag hossza 35,000 cm
1. csomag súlya 1,302 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 125
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 176,000 kg