Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMM25SB picture- challenge-com
NSYMM25SB
Fém szerelőlap 200x500
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Tokozat alsó része
Szerel?lemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SBM
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Galvanizált acél
Felületkezelés Fémes
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód 2 rugós szorítóval - csavartípus Ø5 mm-es menetmetsző csavarok - szekrény alsó része elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 5 kg ház hátoldala
Magasság Névleges: 175 mm
Szélesség Névleges: 485 mm
Rögzítő központi részek: 464 mm
Felület és hasznos felület Névleges: 100000 mm²
Vastagság 2 mm
Nettó súly 1,287 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 49,000 cm
1. csomag szélessége 18,000 cm
1.csomag hossza 0,300 cm
1. csomag súlya 1,302 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 300
2.csomag magassága 45,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 404,000 kg