Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMM48 picture- challenge-com
NSYMM48
Fém szerelőlap (400*800)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei - H: 400 mm W: 800 mm
Szerelési hely Lépcsős csúszka
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 90 kg
Magasság 350 mm
Szélesség 750 mm
Vastagság 2,5 mm
Termék súlya 5,144 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 75,000 cm
1. csomag szélessége 35,000 cm
1.csomag hossza 0,300 cm
1. csomag súlya 5,144 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 55,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 527,000 kg