Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMP228 picture- challenge-com
NSYMP228
Std szerelőlap (2200*800)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerel?lemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
2 csúszó alátámasztás
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő elemmel
Legnagyobb terhelés 300 kg/m²
Állandó engedélyezhető teljesítmény 500 kg közbenső helyzet
600 kg ház hátoldala
Magasság Rögzítő központi részek: 2050 mm
Névleges: 2200 mm
Valós: 2097 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Rögzítő központi részek: 650 mm
Valós: 696 mm
Mélység 27 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 70,500 cm
1.csomag hossza 210,000 cm
1. csomag súlya 34,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 70,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 210,000 cm
2. csomag súlya 535,000 kg