Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMPC606 picture- challenge-com
NSYMPC606
Teli homloklap (200*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Anwendung Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 600 mm W: 600 mm
Szerelési hely Alvázrögzít? készleten
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 fedőcsavar
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal
Előlap típusa Teli
Magasság Névleges: 600 mm
Valós: 599,5 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Rögzítő központi részek: 478 mm
Valós: 502 mm
Mélység Valós : 12 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 60,000 cm
1. csomag szélessége 51,000 cm
1.csomag hossza 1,500 cm
1. csomag súlya 5,064 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 216,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd