|
|
|
NSYMPCH406
Teli nyitható homloklap (400*600)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 400 mm W: 600 mm
|
Szerelési hely
|
Alvázrögzít? készleten
|
Készülék összetétel
|
Rögzít?elemek
1 fedőcsavar
Forgópántok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Előlap típusa
|
Csuklós sima
|
Magasság
|
Névleges: 400 mm
Valós: 399,5 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
Rögzítő központi részek: 478 mm
Valós: 502 mm
|
Mélység
|
Valós : 12 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
51,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,500 cm
|
1.csomag hossza
|
2,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,484 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
50,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
222,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
25
|
Garancia
|
|