|
|
|
NSYMPD48T
Részleges átlátszó ajtó 400x800
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Részleges ajtó
|
Application
|
Cellás alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mells?
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Készülék összetétel
|
1 elválasztó ajtó CPU-hoz
2 függőlegesen felfelé
3 forgópántok
1 kulcslyukpajzs biztonsági kulccsal
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Ajtó: securit üveg
Ajtó: acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 3 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Küls? átlátszó
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Magasság
|
Névleges: 400 mm
Valós: 394 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
Valós: 769 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
1.csomag hossza
|
78,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,560 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
50,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
60,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|