Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMUC406 picture- challenge-com
NSYMUC406
Kivágott homloklap (400*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Anwendung Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 400 mm W: 600 mm
Szerelési hely Alvázrögzít? készleten
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 fedőcsavar
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal
Sorok száma 2
Összesen 18 mm-es modulok 48
Előlap típusa Kivágással
Kivágások száma 2 kivágás
Magasság Névleges: 400 mm
Valós: 399,5 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Rögzítő központi részek: 478 mm
Valós: 502 mm
Mélység Valós : 12 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 51,000 cm
1. csomag szélessége 41,000 cm
1.csomag hossza 2,000 cm
1. csomag súlya 2,902 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 53,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 303,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd