|
|
|
NSYMUPLA104G
PLA összeépítő készlet (1000*420)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatolókészlet
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Szerelési hely
|
2 tokozat oldala összekapcsolva
|
Szerelési támogatás
|
ZA oszloptalp
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman tömör szerelőlemez megfelelő szekrény
Thorsman Thalassa PLA megfelelő szekrény
|
Készülék összetétel
|
1 ablakos keret
Rögzítőelemek
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Keret: üvegszállal töltött poliészter
|
Magasság
|
Névleges: 1000 mm
|
Szélesség
|
Frame: 15 mm
|
Mélység
|
420 mm
|
IP védettségi szint
|
IP55
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
85,2 cm
|
1.csomag hossza
|
34,1 cm
|
1. csomag súlya
|
800,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|