|
|
|
NSYPCVD228
Szellőző ajtó 2200x800
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os fiók
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Szellőztetett
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Magasság
|
Névleges: 2200 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
77,5 cm
|
1.csomag hossza
|
229,5 cm
|
1. csomag súlya
|
23,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
77,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
230,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
262,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|