Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPCVR124HD picture- challenge-com
NSYPCVR124HD
Thalassa PHD tetőszell modul 1250x420
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Application Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szell?z? borda
Készülék alkalmazás Többcélú
Szerelési hely Szekrény tetején
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLA megfelelő szekrény
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél rozsdamentes bevonattal
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Poliészter por
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal (x3) - csavartípus M6 - tető rögíztési pont elhelyezés
Corrosion resistance 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Magasság 95 mm
Szélesség 1250 mm
Mélység 420 mm
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 40,0 cm
1. csomag szélessége 42,0 cm
1.csomag hossza 125,0 cm
1. csomag súlya 28,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959