Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLAT12123G picture- challenge-com
NSYPLAT12123G
PLA műanyag szekrény természetes szellőzéssel (1250*1250*320)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLD
Enclosure type Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelel? szekrény
Version lemez szimmetrikus sínhez
Nominal height 1250 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 320 mm
Szekrény szerelése Álló kivitel?
Készülék összetétel 1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
2 ajtók
2 hátsó rész
1 védőkupak
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Nyitott felső és zárt alsó rész, oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó típusa Sima első rész
Ajtók száma 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Jobb és bal (120 °)
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Hozzáférés a működtetéshez Felső rész
Hátsó rész
Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Hátsó panel rögzítő készlettel
Fedél rögzítő készlettel
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok VFI-SS-111
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP44 megfelel MSZ EN 60529 (szellőztetett alaplemezzel)
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 38,000 cm
1. csomag szélessége 128,000 cm
1.csomag hossza 133,000 cm
1. csomag súlya 63,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 143,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 133,000 cm
2. csomag súlya 139,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959