Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLAZT553G picture- challenge-com
NSYPLAZT553G
Poliészter szekrény védőtetővel+magasító kerettel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLD
Enclosure type Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelel? szekrény
Version PLD
Nominal height 500 mm
Nominal width 500 mm
Nominal depth 320 mm
Szekrény szerelése Álló kivitel?
Készülék összetétel 1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
1 hátsó rész
1 ajtók
1 védőkupak
1 porcelán alátét
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Nyitott felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó típusa Sima első rész
Ajtók száma 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (180 °)
Retesz típusa 2-pontos fogantyú zár, 5 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Hátsó rész
Felső rész
Alsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Hátsó panel rögzítő készlettel
Fedél rögzítő készlettel
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok VFI-SS-111
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP44 megfelel MSZ EN 60529 (opcióban csatlakozók árnyékolással opcióként)
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 34,500 cm
1. csomag szélessége 53,500 cm
1.csomag hossza 60,000 cm
1. csomag súlya 18,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 190,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 229,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959