|
|
|
NSYPLS24
Pneumatikus rögzítőelem fém vezérlőasztal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó választókapcsoló
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Asztalfedél és test
|
Tartománykompatibilitás
|
PanelSeT SD és SDX szekrények
|
Készülék összetétel
|
1 x rögzítő
Rögzítők és fúrási sablon
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
M?ködési szög
|
75 °
|
Nyitógépezet
|
Pneumatikus
|
Legnagyobb terhelés
|
244 N
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
200,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|