Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPMA55 picture- challenge-com
NSYPMA55
PLA55 poliészter szerelőlemez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Lépcs?s csúszka
Hátoldali betétek
Szerel?lemez leírás Szigetelés
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Üvegszállal töltött poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 150 kg
Magasság Névleges: 500 mm
Valós: 390 mm
Szélesség Névleges: 500 mm
Valós: 375 mm
Mélység Valós : 125 mm
Vastagság 4 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 38,000 cm
1.csomag hossza 38,000 cm
1. csomag súlya 1,078 kg