Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPMB157 picture- challenge-com
NSYPMB157
Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Hátoldali betétek
Lépcs?s csúszka
Szerel?lemez leírás Szigetelés
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Csupasz réz
Szín Fekete (RAL 9005)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 150 kg
Magasság Névleges: 1500 mm
Valós: 1390 mm
Szélesség Névleges: 750 mm
Valós: 625 mm
Mélység Valós : 125 mm
Vastagság 5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 63,000 cm
1.csomag hossza 140,000 cm
1. csomag súlya 5,790 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 40,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 145,800 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839