|
|
|
NSYPMB712
Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Hátoldali betétek
|
Szerelőlemez leírás
|
Szigetelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Anyag
|
Csupasz réz
|
Szín
|
Fekete (RAL 9005)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
150 kg
|
Magasság
|
Névleges: 750 mm
Valós: 640 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1250 mm
Valós: 1125 mm
|
Mélység
|
Valós : 125 mm
|
Vastagság
|
5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
112,5 cm
|
1.csomag hossza
|
64,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|