Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPMD1510 picture- challenge-com
NSYPMD1510
Szerelőlap DB típusú préselt fémdoboz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Szerelési hely Tokozat alsó része
Szerel?lemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SDB
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M4
Magasság Névleges: 155 mm
Szélesség Névleges: 105 mm
Nettó súly 0,186 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 13,500 cm
1. csomag súlya 170,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,000 cm
2. csomag szélessége 9,500 cm
2. csomag hossza 14,000 cm
2. csomag súlya 1,770 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,800 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142